UC-WMTBA (29X8)/PP GN
-
Targhetta per cavi
1199636
N. ELDAS®:
174000109
N. ELDAS®:
174000109
Targhetta per cavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 12, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UC-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
Per siglatura di cavi e conduttori di grandi dimensioni, diametro > 6 mm
Elevata resistenza dei materiali di siglatura e della siglatura grazie all'uso di PP e alla siglatura laser
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
TOPMARK LASER o TOPMARK NEO consentono di siglare in modo semplice e veloce i cartellini sotto forma di schede monopezzo