PABL 15X4 - Striscia di siglatura a innesto
0808260

Striscia di siglatura a innesto, Foglio, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, perforato, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 360, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per la siglatura con la stampante laser sono disponibili i fogli PABL ...
Siglabile con CMS-P1-PLOTTER e stampanti Office