MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK
-
Guaina termoretraibile
1116189
N. ELDAS®:
173787269
N. ELDAS®:
173787269
Guaina termoretraibile, Rotolo, giallo/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, diametro cavi: 4,8 ... 9,5 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 1800 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione di marcatura di alta qualità e resistente ai solventi per applicazioni industriali, prodotta mediante stampante termica
Grazie al formato continuo, a seconda dell'applicazione è possibile realizzare in modo flessibile un cartellino per guaina termoretraibile nella lunghezza richiesta individualmente
Sistema a cassetta di materiale uniforme ed efficiente: contiene direttamente sia il materiale da stampare che il nastro inchiostrato corrispondente
Nessuna differenza ottica con le nuove siglature rispetto alle marcature esistenti create con una stampante di rotoli desktop
Inoltre, il materiale della guaina termoretraibile offre isolamento elettrico e protezione meccanica del conduttore
Il conduttore da siglare viene infilato facilmente nel tubo flessibile e fissato mediante restringimento della guaina
Il materiale è certificato cUL