LS-WMTB-V4A (D50)
-
Targhetta per cavi
1099826
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni: 50 mm, Numero dei cartellini singoli: 9, altezza del campo di testo: 22 mm, larghezza del campo di testo: 44 mm
Dettagli prodotto
| Tipo | tonda |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 9 |
| Tecnologia di siglatura | Siglatura laser diretta |
| Profondità | 0,5 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 44 mm |
| Altezza del campo di testo | 22 mm |
| Colore | color acciaio/acciaio inox |
| Materiale | V4A (1.4404; AISI 316L) |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
| Diametro esterno conduttore | > 2,90 mm |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stoccaggio a temperatura controllata | |
| Specifica di prova | IEC 60068-2-2:2007-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Test Bb |
| Durata | 240 h |
| Temperatura di prova | 350 °C |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 225 °C (250 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 9227:2017-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 336 h |
| Test idropulitrice | |
| Specifica di prova | ISO 20653:2013-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione dell'acqua | IP X9K |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -80 °C ... 350 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Capacità di conservazione | 24 mesi |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a fascette |
| Codice articolo | 1099826 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | BG231D |
| Codice prodotto | BG231D |
| GTIN | 4055626950310 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 118.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 107.8 g |
| Numero tariffa doganale | 73269000 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Piastra adattatrice 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Lamiera 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Caricatore 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Fascetta per cavi 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Fascetta per cavi 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Fascetta per cavi 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Fascetta per cavi 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Fascetta per cavi 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Fascetta per cavi 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Fascetta per cavi 3240834
-
TOPMARK LASER DE CH - Siglatura laser 0803285
-
WT-HP HF 4,5X290 - Fascetta per cavi 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Fascetta per cavi 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Fascetta per cavi 3240737
I vantaggi
Siglatura di cavi in acciaio inossidabile per montaggio con fascette
Siglatura di facile manutenzione e durevole che soddisfa anche elevati requisiti igienici
Elevata resistenza alla corrosione, agli acidi e alle temperature
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen