WMTB HF (40X12)R DBU CUS - Targhetta per cavi
0802995

Targhetta per cavi, Rotolo, ordinabile: su righe, blu scuro, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La siglatura di cavi e conduttori WMTB HF ... serve per il riconoscimento e la fasciatura di cavi e conduttori all'interno e all'esterno
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I codificatori sono costituiti da materiale privo di alogeno
Il materiale ultraflessibile si adatta al conduttore e al cavo
Il segnacavo possiede due occhielli di fissaggio per fissarlo al conduttore mediante le fascette fermacavi WT ...