UCT-WMTBA (24X4) CUS
-
Targhetta per cavi
1014088
Targhetta per cavi, Scheda, ordinabile: opaco, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 15, altezza del campo di testo: 6 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La gamma UniCard UCT-WMTBA ... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette serracavi
Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa