LS-WMTB-AL (D30) BK CUS - Targhetta per cavi
0831799

Targhetta per cavi, Cartellino in alluminio, ordinabile: a pezzi, nero, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, Numero dei cartellini singoli: 20, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 30 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Siglatura di cavi in alluminio per montaggio con fascette
Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni