WMTB HF (40X12)R BU
-
Targhetta per cavi
0804977
Targhetta per cavi, Rotolo, blu (RAL 5015), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 12 mm, larghezza del campo di testo: 40 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
La siglatura di cavi e conduttori WMTB HF ... serve per il riconoscimento e la fasciatura di cavi e conduttori all'interno e all'esterno
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
I codificatori sono costituiti da materiale privo di alogeno
Il materiale ultraflessibile si adatta al conduttore e al cavo