VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT-R
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1466216
Scaricatore di sovratensioni ad innesto, secondo tipo 2/Classe II, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con contatto FM.
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | In caso di grado di inquinamento 3 e cablaggio mediante capocorda a forcella, per sezioni ≥ 16 mm² è necessario mantenere una distanza laterale minima aggiuntiva di 1 mm dalle superfici conduttrici collegate a terra. Non sono necessarie distanze laterali aggiuntive per il grado di inquinamento 2. |
Tipo di prodotto | Scaricatore di sovratensione |
Famiglia di prodotti | VAL-SPP |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-S |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 4 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Prefusibile necessario massimo | 1 A (gG) |
Tensione di esercizio AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) con grado di inquinamento 2) |
5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (s.l.m.)) | |
Corrente di esercizio AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
Tensione di esercizio DC | 30 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) |
Corrente d'esercizio DC | 1 A DC |
Tensione di esercizio DC | 125 V DC (≤ 5000 m (s.l.m.)) |
Corrente d'esercizio DC | 200 mA DC |
Tipo di isolamento | Il prodotto è dotato di isolamento doppio/rinforzato tra il circuito principale e quello ausiliario. |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 3 Nm ... 3,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 35 mm² (senza capocorda) |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 50 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 1,5 mm² ... 35 mm² |
2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 1,5 mm² ... 25 mm² |
2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 conduttori della stessa sezione) | |
Collegamento | Capocorda a forcella |
Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Contatto FM | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 71,2 mm |
Altezza | 109,1 mm |
Profondità | 71,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Unità modulare | 4 TE |
Colore | grigio (RAL 7042) |
grigio chiaro (RAL 7035) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT | |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Tensione nominale UN | 240/415 V AC ±10 % (TN-S) |
240/415 V AC ±10 % (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 264 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 80 A (25 mm²) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 360 mVA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-N) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (L-PE) | 20 kA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) μs (N-PE) | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-N) | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (L-PE) | 40 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs (N-PE) | 80 kA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 80 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi (N-PE) | 100 A |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 50 kA |
Livello di protezione Up (L-N) | ≤ 1,35 kV |
Livello di protezione Up (L-PE) | ≤ 1,6 kV |
Livello di protezione Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures (L-N) | ≤ 1,35 kV (con In) |
≤ 1,1 kV (a 10 kA) | |
≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (L-PE) | ≤ 1,6 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,1 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1 kV (a 3 kA) | |
Tensione residua Ures (N-PE) | ≤ 0,7 kV (con In) |
≤ 0,5 kV (a 10 kA) | |
≤ 0,4 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,3 kV (a 3 kA) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 1464 V AC (200 ms / withstand mode) |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 80 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
Dati tecnici aggiuntivi | |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 100 kA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20C (nello stato montato) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 50 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 + A11:2018 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 1466216 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1381 |
Codice prodotto | CL1381 |
GTIN | 4063151860660 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 480.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 450.3 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
EMG-GKS 12 - Materiale di siglatura 2947035
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
VAL-SPP-T2-275-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1466685
-
VAL-SPP-T2-NPE/40-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 1466688
-
VAL-SPP-T2-BE-3+1-UT - Elemento base protezione contro la sovratensione tipo 2 1466705
-
SPP-R-4 - Contatto di segnalazione remota 1466701
I vantaggi
Installazione semplice e sicura grazie a caratteristiche di utilizzo e sicurezza lungimiranti
Protezione affidabile dell'impianto grazie a potenza massima e resistenza
Utilizzabile in numerose applicazioni grazie alla struttura ottimizzata e all'ampia gamma di prodotti
Facile progettazione grazie ai dati digitali completi e ai selettori
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen