VAL-US 60/2+0/1U/FM - Limitatore di sovratensione tipo 2
2907043

Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per applicazioni da 48–60 V DC con due conduttori e messa a terra, con contatto FM

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali per montaggio su pannello
Montaggio perpendicolare al connettore maschio
Elemento base con contatto FM libero da potenziale
Montaggio in rack di applicazioni con pannelli 1U