VAL-MS 320/3+1 - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2859178
N. ELDAS®: 808414053

Scaricatore di sovratensione a 4 canali (in circuito 3+1), per montaggio su NS 35/7,5, tensione 230 V AC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo