VAL-CP-MCB-3C-350/40/FM - Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2882776
N. ELDAS®: 808414003

Combinazione di protezione contro le sovratensioni tipo 2 e prefusibile scaricatore, con monitoraggio dello scaricatore e del prefusibile, in abbinamento all'indicazione di stato e al contatto FM. Esecuzione: sistema a 4 conduttori (L1, L2, L3, PE), montaggio su guida di supporto NS 35

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Combinazioni di scaricatori tipo 2 con prefusibile scaricatore integrato
In caso di guasto segnalazione mediante contatto FM per i sistemi di monitoraggio
In caso di un sovraccarico della protezione contro le sovratensioni avviene una separazione di tutti i poli dalla rete
Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori