VAL-CP-350-ST-GY
-
Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
2882718
N. ELDAS®:
808411043
N. ELDAS®:
808411043
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensione VAL-CP con varistore di potenza privo di corrente di dispersione.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Spine di ricambio |
Classe di prova IEC | II |
T2 | |
Tipo EN | T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Collegamento | a innesto |
Larghezza | 11,7 mm |
Altezza | 44,8 mm |
Profondità | 56,4 mm |
Unità modulare | 0,6 TE |
Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
nero (RAL 9005) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PBT-FR |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PBT-FR |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PEN | |
Direzione di azione | L-N / L-PEN |
Tensione nominale UN | 240 V AC (TN) |
240 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 350 V AC |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 30 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 1,5 kV (con In) |
≤ 1,3 kV (a 10 kA) | |
≤ 1,2 kV (a 5 kA:) | |
≤ 1,1 kV (a 4 kA) | |
≤ 1 kV (a 2 kA) | |
Comportamento TOV con UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A AC (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2882718 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1315 |
Codice prodotto | CL1315 |
GTIN | 4046356175869 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 54 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 50 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen