FLT-MB-T1-264/25-1+1-UT
-
Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1461299
Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente monofase con N e PE separati (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 100 kA per livelli di protezione dai fulmini I e II.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzionamento sicuro e massima disponibilità del sistema grazie a una protezione affidabile da corrente di fulmine e sovratensioni grazie all'innovativa e potente tecnologia spinterometrica
Massime prestazioni nel minimo spazio di installazione per tutti i più comuni sistemi di alimentazione
Adatto all'uso nell'area a monte del contatore grazie al circuito di protezione senza corrente di dispersione e all'indicatore di stato meccanico
Installazione salvaspazio ed economica grazie alla struttura larghezza di installazione sottile
Un chiaro indicatore verde/rosso e un contatto di segnalazione remota opzionale informano in ogni momento sul funzionamento dell'effetto protettivo