Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1380661

Scaricatore di sovratensioni / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente da usura per reti di alimentazione di corrente trifase con N e PE separati (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE) adatto per l'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Funzionamento sicuro e massima disponibilità del sistema grazie a una protezione affidabile da corrente di fulmine e sovratensioni grazie all'innovativa e potente tecnologia spinterometrica
Massime prestazioni nel minimo spazio di installazione per tutti i più comuni sistemi di alimentazione
Adatto all'uso nell'area a monte del contatore grazie al circuito di protezione senza corrente di dispersione e all'indicatore di stato meccanico
Installazione salvaspazio ed economica grazie alla struttura larghezza di installazione sottile
Un chiaro indicatore verde/rosso e un contatto di segnalazione remota opzionale informano in ogni momento sul funzionamento dell'effetto protettivo