FLT-MB-T1-264/12.5-1+1-UT
   - 
  Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
    
      1380654
      
      
    
  
      Scaricatore di sovratensione / corrente di fulmine compatto, non innestabile e senza corrente di dispersione basato sulla tecnologia spinterometrica al carbonio esente usura per reti di alimentazione di corrente monofase con N e PE separati (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), adatto all'uso nell'area a monte del contatore, capacità di dispersione fino a 50 kA per livelli di protezione dai fulmini III e IV.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzionamento sicuro e massima disponibilità del sistema grazie a una protezione affidabile da corrente di fulmine e sovratensioni grazie all'innovativa e potente tecnologia spinterometrica
        Massime prestazioni nel minimo spazio di installazione per tutti i più comuni sistemi di alimentazione
        Adatto all'uso nell'area a monte del contatore grazie al circuito di protezione senza corrente di dispersione e all'indicatore di stato meccanico
        Installazione salvaspazio ed economica grazie alla struttura larghezza di installazione sottile
        Un chiaro indicatore verde/rosso e un contatto di segnalazione remota opzionale informano in ogni momento sul funzionamento dell'effetto protettivo