VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1-PT - Scaricatore di corrente atmosferica/sovratensione tipo 1/2
1266415

Scaricatore di sovratensione / ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), per classi di protezione contro i fulmini III e IV. Collegamento delle linee tramite tecnologia di connessione Push-in.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia di connessione Push-in per una facile installazione e una tecnologia di connessione uniforme in tutto il quadro elettrico
Consente di risparmiare tempo durante il cablaggio perché non è necessario controllare la coppia di serraggio consigliata
Risparmio di materiale di installazione aggiuntivo grazie al cablaggio passante