Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLT-SEC-ZP2-3C-255/12.5 - Scaricatore di sovratensione combinato Tipo 1+2+3
1168946

Scaricatore di corrente atmosferica, conforme al Tipo 1 / Classe I, per reti di alimentazione trifase con N e PE collocati insieme in un conduttore (L1, L2, L3, PEN). Per la compensazione del potenziale contro i fulmini secondo le classi di protezione antifulmine III e IV. Per il montaggio su sistemi a barra collettrice di 40 mm.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Impiego universale: si adatta a qualsiasi armadio per contatori, indipendentemente dal produttore, grazie alla larghezza ridotta di soli 27 mm
Installazione nell'area a monte del contatore, grazie alla conformità alla norma VDE-AR-N 4100, confermata dall'approvazione VDE
Montaggio sicuro e senza utensili mediante bloccaggio universale a 5 mm e 10 mm di spessore della guida
Integrazione nella tecnologia per la gestione degli edifici con contatto di segnalazione remota opzionale