FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM
   - 
  Scaricatore combinabile tipo 1+2
    
      2907259
      
      
    
  
      Scaricatore di corrente atmosferica ad innesto, Secondo tipo 1/classe I, con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma di protezione dalla sovratensione universale con coordinamento energetico ottimale di scaricatori di fulmini fino alla protezione dei dispositivi
        Di facile manutenzione grazie ai moduli di protezione a innesto universali
        L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
        Miglior effetto di protezione con correnti di fulmini ricche di energia grazie alla tecnologia spinterometrica con andamento di tensione residua ridotto
        Prefusibile integrato resistente alla corrente di fulmine per un livello di protezione totale profondo e un risparmio di spazio fino all'80 % rispetto a un prefusibile esterno