Per la realizzazione di un circuito 3+1 nei sistemi TN-S/TT sono necessari i seguenti prodotti: 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1
FLT-SEC-H MPB-3+1
-
Ponticello di cablaggio
2910501
Ponti di cablaggio per la connessione di tre parafulmini FLASHTRAB SEC HYBRID con uno spinterometro N/PE a un circuito 3+1 per sistemi TN-S/TT. Griglia di collegamento di 17,5 mm, monofase, a 8 poli, sezione trasversale di 35 mm2 con robusta custodia in plastica per la necessaria protezione da contatto in caso di utilizzo come ponte a conduttore di neutro.