MACX-MR-3V-900-PT
-
Relè di controllo
1336547
Relè di controllo della tensione trifase, con controllo sovratensione, sottotensione e finestra tensione oltre a funzioni di monitoraggio della sequenza fasi, errori di perdita di fase, asimmetria (asimmetria regolabile) e conduttore di neutro. Alimentazione di corrente ad ampio range da 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valori soglia regolabili, ritardo di riposta e supporto di memoria errori e comunicazione NFC. Test del vero valore efficace.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Funzionamento | Principio della corrente di riposo o di rottura del filo |
| Caratteristiche di isolamento: Direttiva ferroviaria | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Resistenza alla tensione impulsiva nominale | 8 kV (Tra circuito di misura e gli altri circuiti elettrici) |
| Vita elettrica | Ca. 1 x 105 cicli di operazioni, carico ohmico 2000 V A |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 15 W |
| Tipo di rete | 3 fasi |
| Direttiva ferroviaria | |
| Tensione di isolamento nominale | 1000 V (Tra circuito di misura e gli altri circuiti elettrici) |
| 600 V (Tra gli altri circuiti elettrici) | |
| Isolamento galvanico | |
| Separazione galvanica | 300 V |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Applicazioni ferroviarie) | |
| 48 V ... 110 V DC (Applicazioni ferroviarie) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 15 VA (1,5 W) |
| Frequenza | 48 Hz ... 400 Hz |
| Denominazione ingresso | Ingresso di misura |
| Grandezza di misura | AC sinusoidale (48 Hz ... 63 Hz) |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 1 MΩ |
| Frequenza | 48 Hz ... 400 Hz |
| Coefficiente termico massimo | 0,05 %/K |
| Ambito di regolazione ritardo di attivazione | 0 s ... 99,9 s |
| Campo di regolazione min. valore soglia tensione | 480 V |
| Campo di regolazione max. valore soglia tensione | 900 V |
| Funzione | Minima tensione |
| Sovratensione | |
| Window | |
| Asimmetria | |
| Sequenza fasi | |
| Mancanza di fase | |
| Rottura conduttore di neutro | |
| Precisione base | 1 % |
| Precisione di ripetizione | 0,5 % |
| Asimmetria | 5 % ... 25 % / OFF |
| Tempo di ripristino | 200 ms |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio liberi da potenziale |
| Materiale dei contatti | AgSnO |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusibile d'uscita | 8 A (rapido) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 109 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale isolante custodia | PBT |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP40 (Custodia) |
| IP20 (Morsetti) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Siglatura | GB/T 14048.5 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Direttiva ferroviaria | |
| Definizione norma | EN 50155, GB/T 25119 |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1336547 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK6611 |
| Codice prodotto | DK6611 |
| GTIN | 4063151636579 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 301.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 298 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ce99bee-4bcb-4835-b70b-60eadda97ebd |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen