TTC-6P-4-24DC-UT-I
-
Scaricatore di sovratensione
1106013
N. ELDAS®:
808404023
N. ELDAS®:
808404023
Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a potenziale zero a 4 fili con elevata corrente nominale. Ideale per misurazioni a 4 conduttori ad es. di temperature e pesi. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Riduzione efficiente dell'ingombro: la protezione contro la sovratensione a innesto più compatta per applicazioni a 4 conduttori
Monitoraggio semplificato delle funzioni: in campo oppure, come opzione, tramite segnalazione a distanza con monitoraggio ottico senza ulteriori interventi
Manutenzione senza compromissione del segnale: sostituzione del modulo di protezione contro la sovratensione senza compromissione del segnale di misura
Scelta flessibile: connessione Push-in o a vite