TTC-6P-4-24DC-I-P - Spina di protezione contro la sovratensione
1106015
N. ELDAS®: 808404003

Spina di protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato sul modulo per un circuito del segnale a potenziale zero a 4 fili con elevata corrente nominale. Tensione nominale: 24 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riduzione efficiente dell'ingombro: la protezione contro la sovratensione a innesto più compatta per applicazioni a 4 conduttori
Monitoraggio semplificato delle funzioni: in campo oppure, come opzione, tramite segnalazione a distanza con monitoraggio ottico senza ulteriori interventi
Manutenzione senza compromissione del segnale: sostituzione del modulo di protezione contro la sovratensione senza compromissione del segnale di misura
Scelta flessibile: connessione Push-in o a vite