TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I
   - 
  Scaricatore di sovratensione
    
      2906786
      
      
        N. ELDAS®:
        808404483
      
    
  
      
        N. ELDAS®:
        808404483
      
    Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per tre fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione. Messa a terra indiretta tramite scaricatore a gas, omologazione EX e per la zona 2. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
        Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
        Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
        Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
        Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra