TTC-6P-3-HF-12DC-I-P
   - 
  Spina di protezione contro la sovratensione
    
      2907846
      
      
    
  
      Protezioni contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato sul modulo per tre fili di segnale. Per applicazioni HF. Tensione nominale: 12 V DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
        Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
        Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
        Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
        Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra