Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per sorgenti di corrente DC.
Protezione contro la sovratensione per corrente continua
Data la loro struttura, i sistemi a corrente continua presentano un comportamento diverso durante il funzionamento normale e in caso di guasto rispetto ai sistemi a corrente alternata. Di conseguenza necessitano di speciali scaricatori di sovratensione. In base al luogo di installazione e ai requisiti, questi SPD si suddividono in dispositivi di protezione di tipo 1 e di tipo 2.
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per sorgenti di corrente DC.
Scaricatore di sovratensione, tipo 2 / Class II, per sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra fino a 1100 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
Spina di ricambio L-N per scaricatori di corrente atmosferica/di sovratensioni a innesto VAL-MS-T1/T2 48/12.5.
Scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per reti di alimentazione monofase con N e PE comune (sistema a 2 conduttori: L1, PEN).
Scaricatore di sovratensioni a innesto, secondo tipo 2 / classe II, per sorgenti di corrente per sorgenti DC con caratteristica di funzionamento lineare, con contatto FM per la segnalazione degli errori.
Scaricatore di sovratensione, tipo 2 / Class II, per sistemi di alimentazione DC unipolari con messa a terra fino a 800 V DC, per montaggio su guida DIN con contatto di segnalazione remota.
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per sorgenti di corrente DC. Protezione del circuito a terra per 220 e 380 V DC.
Scaricatore di sovratensione di dispersione ad innesto per sistemi a tensione continua isolati e con messa a terra a 2 poli, per correnti lineari fino a 380 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento base a 3 poli con contatto da remoto, tre elementi di protezione estraibili controllati termicamente, messaggio di stato su ogni connettore.
Spine di ricambio per scaricatori di sovratensioni della serie di prodotti VALVETRAB SEC per sorgenti di corrente DC. Protezione del circuito a terra per 48 e 120 V DC.
I vantaggi
- Funzionamento sicuro dei sistemi di alimentazione a tensione continua grazie alla protezione affidabile dalle sovratensioni
- Ampie possibilità di utilizzo grazie all'altitudine di impiego massima fino a 6000 m (s.l.m.)
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla struttura compatta
- L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota ti tengono sempre informati
Nuovi prodotti
Scaricatore di corrente atmosferica per reti DC
Per applicazioni industriali fino a 1.000 V DC
Le reti DC offrono numerosi vantaggi rispetto alle alimentazioni in AC e svolgono un ruolo importante nella transizione energetica. Il nuovo scaricatore di corrente atmosferica VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R è in grado di proteggere in modo affidabile le reti DC contro i danni causati da correnti atmosferiche e sovratensioni.
Caratteristiche principali
- Scaricatore di corrente atmosferica tipo 1 / 2
- Utilizzabile fino a 1.100 V DC Uc
- Imbuti di inserimento allungati
- Vani viti allungati
- Protezione da contatto diretto
- Contatto di trasmissione a distanza integrato
- Utilizzabile fino a 6.000 m di altezza
I vantaggi
- Funzionamento sicuro dei sistemi di alimentazione a tensione continua grazie alla protezione affidabile dalle sovratensioni
- Per l'uso in sistemi di alimentazione DC lineari unipolari fino a 1.000 V DC di tensione permanente
- Risparmio di spazio nell'installazione grazie alla forma compatta
- L'indicatore di stato meccanico-ottico e il contatto di segnalazione remota forniscono informazioni costanti
Scaricatore di sovratensione per applicazioni in DC con tensioni nominali fino a 1000 V DC
Requisiti per la protezione contro la sovratensione
Gli scaricatori di sovratensione per la protezione delle applicazioni in DC devono essere adattati ai rispettivi requisiti, talvolta notevolmente più elevati. Per l'utilizzo in sistemi DC con tensioni particolarmente elevate, un SPD deve essere progettato per una tensione permanente fino a 1100 V. Ciò è associato a requisiti significativamente più elevati per quanto riguarda le distanze di isolamento in aria e superficiale che impediscono la scarica tra i morsetti e i conduttori ad essi collegati. Per i sistemi DC con tensioni inferiori, i requisiti non sono così elevati. Tuttavia, anche in questo caso la chiara raccomandazione è di scegliere sempre la protezione contro la sovratensione per la tensione corrispondente.
Vantaggi di base della corrente alternata e della corrente continua
La corrente o la tensione alternata offre due vantaggi principali: può essere facilmente trasformata e commutata. Durante il trasporto, tuttavia, viene sempre trasmessa anche la potenza reattiva, con conseguenti perdite nella trasmissione.
La corrente o la tensione continua offre il vantaggio di utilizzare le tensioni desiderate direttamente sugli impianti, sulle macchine e sui dispositivi corrispondenti tramite convertitori DC/DC o DC/AC più efficienti. I complessi circuiti intermedi in DC con conversione AC/DC nei convertitori di frequenza non sono più necessari. Inoltre, nei sistemi di trasmissione a corrente continua non viene trasportata potenza reattiva. In questo modo si riducono notevolmente le perdite di energia durante il trasporto.