RL-EE-RS-1-SC/2X21
-
Prese relè
1644088
Base relè ECOR-1, per mini relè di potenza o mini relè con 1 o 2 contatti di scambio, connessione a vite, possibilità d’innesto per moduli d’ingresso/moduli per la soppressione dei disturbi, per il montaggio su NS 35/7,5
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tensione nominale UN | 250 V AC/DC |
| Corrente nominale IN | max. 12 A (Secondo applicazione / equipaggiamento) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M2,5 |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttori rigidi (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) | |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 12 (rigido) |
| 20 ... 14 (flessibile) |
| Larghezza | 16,3 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore | grigio traffico B (RAL 7043) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 60664-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1644088 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DKF312 |
| Codice prodotto | DKF312 |
| GTIN | 4067923173323 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 44.49 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
REL-MR-BL- 12DC/21HC - Relè singolo 1109537
-
REL-MR-BL- 48DC/21HC - Relè singolo 1109538
-
REL-MR-BL-110DC/21HC - Relè singolo 1109539
-
REL-MR-BL- 24AC/21HC - Relè singolo 1109540
-
REL-MR-BL-115AC/21HC - Relè singolo 1109542
-
REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Relè singolo 1109543
-
REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Relè singolo 2906286
-
REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Relè singolo 1109544
-
REL-MR-BL-110DC/21-21 - Relè singolo 1109545
-
REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relè singolo 1109546
-
REL-MR-BL-115AC/21-21 - Relè singolo 1109569
-
REL-MR-BL-230AC/21-21 - Relè singolo 2906287
-
REL-MR-BL- 24DC/21HC - Relè singolo 2906285
-
REL-MR-BL-230AC/21HC - Relè singolo 2906288
-
REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relè singolo 2908180
-
REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Relè singolo 2908181
-
RL-EE-1-RH - Leva di fissaggio 1644125
-
DB 50- 90 BU - Ponticello a filo 2821180
-
DB 50- 90 BK - Ponticello a filo 2820916
-
DB 50- 90 GY - Ponticello a filo 2820929
-
LDP- 12- 24DC - Modulo a innesto 2833657
-
DP-12-220 DC - Modulo a innesto 2907517
-
RC-120-230UC - Modulo a innesto 2833767
-
MP 1 - Cartellini di siglatura 2833631
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen