EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
690 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 8 |
Connettore a innesto di prova, Codifica VDE tipo H19, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 38, numero poli: 19, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio
Note generali | Uno schema elettrico dettagliato è disponibile alla voce Downloads Varie |
Tipo di prodotto | Presa per spina di prova |
Numero di poli | 19 |
Passo | 8,2 mm |
Numero collegamenti | 38 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 19 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Tensione impulsiva di prova | 5 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 38 |
Sezione nominale | 6 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M4 |
Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente di carico massima | 30 A (con una sezione conduttore di 10 mm²) |
Tensione nominale | 400 V AC/DC |
Sezione nominale | 6 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 188,6 mm |
Altezza | 100 mm |
Profondità | 56,5 mm |
Passo | 8,2 mm |
Spess. parete | 1 mm ... 4 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 4,8 kV |
Risultato | Prova superata |
Test temperatura ambientale | |
Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤ 45 K |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 4 mm² | 300 A |
500 A | |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Fissaggio sul supporto | |
Forza di prova valore nominale | 5 N |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
6 mm2/1,4 kg | |
10 mm2/2 kg | |
Risultato | Prova superata |
Invecchiamento | |
Cicli di temperatura | 192 |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Risultato | Prova superata |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Fissaggio morsetti | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Codice articolo | 3069421 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE6112 |
Codice prodotto | BE6112 |
GTIN | 4046356943277 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 607.4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 607.4 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ECLASS-15.0 | 27250304 |
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 65c2c9f2-fc87-4ee9-a9a7-29dcbb99eddc |