FTP-2/4 SERVICE - Connettore di prova
3069468

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Connettore di prova, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, colore: rosso

Dettagli prodotto









I vantaggi

Facile e rapido grazie al riepilogo funzionale delle operazioni di commutazione
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Salvaspazio grazie a connettori femmina di prova disposti in modo sfalsato
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Il cortocircuito del convertitore generato automaticamente e l'esecuzione con protezione da contatti accidentali
offrono la massima sicurezza di misurazione
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico