PTWE 6-2/I19 - Connettore a innesto di prova
3069448

Connettore a innesto di prova, Codifica VDE tipo I19, tensione nominale: 400 V, numero di connessioni: 38, numero poli: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a parete, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Salvaspazio grazie a connettori di prova compatti e modulari
Economico grazie alla struttura modulare adatta alle proprie esigenze e all'utilizzo di accessori standard CLIPLINE complete
Il contatto di commutazione integrato è stato appositamente studiato per soddisfare i requisiti più elevati, l'impiego di materiali pregiati garantisce una trasmissione sicura del segnale anche dopo molteplici azionamenti
Massima sicurezza con cortocircuito convertitore anticipato e automatico