TC-XC96-DI32-2EX-PR-HIMAX01 - Portamoduli
2908749

Termination Carrier per la connessione di 32 isolatori galvanici MACX-Analog Ex i a due canali a schede di ingresso digitali del controllore HIMA HIMax, mediante un connettore C96, 96 poli. Adatto per le schede HIMax X-DI 32 01

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Il modulo di alimentazione e di segnalazione di errore è incluso nella fornitura e non deve essere ordinato separatamente
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte