TC-XC96-AO16-EX-PS-HIMAX01 - Portamoduli
2908748

Termination Carrier per la connessione di 16 isolatori galvanici MACX Analog Ex i a schede di uscita analogiche del controllore HIMA-HIMax, mediante un connettore C96, 96 poli. Adatto per le schede HIMax X-AO 16 01, con connessione multiplexer HART

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
Interfaccia per la connessione al multiplexer HART tramite il connettore maschio IDC/FLK
Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Il modulo di alimentazione e di segnalazione di errore è incluso nella fornitura e non deve essere ordinato separatamente
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte