MACX MCR-IDS-I-I
-
Isolatore galvanico d'uscita
2908063
Isolatore galvanico di uscita, HART trasparente. Separa e trasmette segnali 0/4 mA ... 20 mA a un carico nell'area di sicurezza. Isolamento galvanico a 3 vie, riconoscimento guasto linea (disattivabile tramite DIP switch), SIL 2 (SC3) in conformità alla norma IEC 61508, connessione a vite.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 140 µs (con salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
| Coefficiente termico tipico | ≤ 0,005 %/K |
| Errore di trasmissione | 0,1 % (dal valore finale 20 mA) |
| Errore di trasmissione, tipico | ≤ 0,05 % (dal valore finale 20 mA) |
| Isolamento galvanico | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 50 Veff |
| Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Isolamento di base |
| Isolamento galvanico Uscita/alimentazione IEC/EN 61010-1 | |
| Norme/Disposizioni | IEC/EN 61010-1 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 45 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza dissipata | < 0,8 W (24 V DC / 20 mA) |
| Potenza assorbita | ≤ 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA (Funzione (rilevamento corto circuito OFF)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funzione (rilevamento corto circuito ON)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Range di sottocarico/sovraccarico) | |
| Corrente d'ingresso | ≤ 30 mA |
| Impedenza d'ingresso | > 1 MΩ (in presenza di un guasto di linea) |
| Riconoscimento guasto linea | > 0,2 mA (Soglia di eccitazione corrente di ingresso) |
| Caduta di tensione | < 2,4 V (a 20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Numero uscite | 1 |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (Funzione (rilevamento corto circuito OFF)) |
| 0,2 mA ... 20 mA (Funzione (rilevamento corto circuito ON)) | |
| 4 mA ... 20 mA (Safety) | |
| 0 mA ... 24 mA (Range di sottocarico/sovraccarico) | |
| Carico | 100 Ω ... 700 Ω (20 mA (rilevamento corto circuito ON)) |
| 100 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (rilevamento corto circuito ON)) | |
| 100 Ω ... 500 Ω (24 mA (rilevamento corto circuito ON)) | |
| 0 Ω ... 700 Ω (20 mA (rilevamento corto circuito OFF)) | |
| 0 Ω ... 650 Ω (20,5 mA (rilevamento corto circuito OFF)) | |
| 0 Ω ... 500 Ω (24 mA (rilevamento corto circuito OFF)) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Tensione a vuoto | ≤ 27 V |
| Riconoscimento guasto linea | > 10 kΩ (Interruzione di linea) |
| < 50 Ω (Cortocircuito) | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Attacco COMBICON | |
| Diametro max. | 2 mm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | Trasparenza HART |
| Protocolli | HART |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m (Ex)) | |
| Descrizione | Applicazioni Ex |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 320 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m (Ex)) | |
| Descrizione | Applicazioni Ex |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 190 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m (Ex)) | |
| Descrizione | Applicazioni Ex |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m (Ex)) | |
| Descrizione | Applicazioni Ex |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 63 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Descrizione | Applicazioni non Ex (EN 61010-1) |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Descrizione | Applicazioni non Ex (EN 61010-1) |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Descrizione | Applicazioni non Ex (EN 61010-1) |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Descrizione | Applicazioni non Ex (EN 61010-1) |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 45 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 150 V (Alimentazione, ingresso/uscita) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | BVS 20 ATEX E 003 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF21UKEx2908065X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx BVS 20.0003X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | 2021122304114079 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Systematic Capability | |
| Siglatura | 3 |
| INMETRO | |
| Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificato | DNV 21.0092 X |
| EAC | |
| Siglatura | 2Ex e IIC T4 Gc X |
| Certificato | RU C-DE.HB49.B.00145/21 |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2908063 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1112 |
| Codice prodotto | DK1112 |
| GTIN | 4055626275307 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 170.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 160 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | eea49216-65ed-4334-b9a7-496bc627af58 |
Prodotti compatibili
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Connettore bus per guide DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Connettore bus per guide DIN 1136500
-
MCR-DP - Piastra di separazione 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Set connettori 1584383
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen