D-QT 2,5
-
Piastra terminale
3206034
Piastra terminale, profondità: 43,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 72,5 mm, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Piastra terminale |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Larghezza | 2,2 mm |
| Altezza | 72,5 mm |
| Profondità | 43,5 mm |
| Codice articolo | 3206034 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BE3Z1X |
| Codice prodotto | BE3Z1X |
| GTIN | 4017918169558 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.21 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.098 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
ZB 6 CUS - Nastro Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Nastro Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Segnamorsetti 1051430
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0824589
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Segnamorsetti 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6 CUS - Striscia Zack piatto 0825027
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0824646
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Segnamorsetti 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810876
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen