FB-MODULAR-PP - Piastra di separazione
2316061

La piastra di separazione FB-MODULAR-PP viene inserita tra due accoppiatori per dispositivi bus di campo modulari e assicura qui la distanza richiesta di 50 mm tra connessioni elettriche intrinsecamente sicure e connessioni elettriche non intrinsecamente sicure. Gli accoppiatori per dispositivi sono larghi 17,5 mm, tuttavia, se viene aggiunta una piastra di separazione, è necessario un connettore TBUS da 22,5 mm.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili