FB-ISO
-
Accoppiatore
2316064
Accoppiatori per Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA. Mette a disposizione una connessione FISCO a sicurezza intrinseca per un terminale.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Isolamento galvanico | 500 V AC (tra ingresso e uscita, test di routine) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 17 V DC ... 32 V DC (Ingresso lato linea principale) |
| Corrente assorbita tipica | 10 mA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 32 V |
| Induttanza Li | 10 µH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 0,36 µF |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 2,11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 220 µH |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
| Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Tensione nominale in uscita | ≥ 10 V (per derivazione) |
| Corrente d'uscita | 15 mA (per presa, switch a scelta) |
| 25 mA (per presa, switch a scelta) | |
| 35 mA (per presa, switch a scelta) | |
| Corrente di uscita massima | 22 mA (per presa, switch a scelta) |
| 33 mA (per presa, switch a scelta) | |
| 45 mA (per presa, switch a scelta) | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme, oltre alla norma EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dati EX | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, alimentazione di tensione FNICO (linea di derivazione) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, alimentazione di tensione FISCO (linea di derivazione) | |
| CSA, USA/Canada | Ex nA [ia] IIC T4 |
| Isolamento galvanico | 500 V AC (tra ingresso e uscita, test di routine) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2 categoria C, EMC1 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316064 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC125 |
| Codice prodotto | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 134.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 132.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Barriera di campo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen