PT 1X2+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione
2856126

Elemento base per spina di protezione PT con circuito di protezione per un circuito di segnale a due fili a potenziale di terra zero. Scaricatore a gas integrato come protezione primaria tra GND e PE. Montaggio su NS 35/7,5 e NS 35/15, spessore custodia: 17,5 mm,

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra