FB-2SP dispone di morsetti di connessione per due prese per i singoli accoppiatori. L'accoppiatore offre una protezione contro i corto circuiti verso la linea principale del bus di campo. L'alimentazione di tensione e la comunicazione avvengono tramite il sistema di collegamento TBUS sui diversi accoppiatori installati.
FB-2SP
-
Accoppiatore
2316051
Accoppiatore per espansioni Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10,3 V DC ... 32 V DC (Ingresso lato linea principale) |
| Corrente assorbita tipica | 6 mA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione max. Ui | 253 V AC |
| Induttanza Li | 4 µH |
| Capacità Ci | 0 µF |
| Max. tensione d’uscita Uo | Ui |
| Max. corrente in uscita Io | 48 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 1,536 W |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
| Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
| Numero di canali | 2 |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Tensione nominale in uscita | ≤ 32 V (per derivazione) |
| Corrente d'uscita | 15 mA (Per presa, regolabile mediante selettore,-40 ... 85 °C) |
| 25 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40 ... 80 °C) | |
| 35 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40...75 °C) | |
| 45 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40...70 °C) | |
| Corrente di uscita massima | 22 mA (Per presa, regolabile mediante selettore,-40 ... 85 °C) |
| 33 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40 ... 80 °C) | |
| 45 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40...75 °C) | |
| 57 mA (Per presa, regolabile mediante selettore, -40...70 °C) | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (In funzione della corrente nominale impostata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | < 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme, oltre alla norma EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA/Canada | Classe I, Zona 2, AEx nA[nL] IIB T4 |
| Classe I, Div. 2, Gruppo C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Classe I, Zona 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
|
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA, USA/Canada | Classe I, Div. 2, Gruppo C, D Ex nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity Classe I, Zona 2, AEx nA [nL] IIB T4, FNICO/Entity |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316051 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC144 |
| Codice prodotto | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 101.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.76 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen