Alimentatore base bus di campo ridondante modulare e monocanale con allacciamenti host per morsetti componibili
FB-PS-BASE/EX
-
Distributore Power
2316145
Zoccolo per connettore di alimentazione di tensione per bus di campo. Ridondanza disponibile con 2 connettori installati. La ridondanza viene mantenuta su più zoccoli per mezzo dei bus di alimentazione interni. Attraverso un ulteriore bus interno è possibile la segnalazione remota.
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Segnale | |
| Denominazione uscita | Allarme |
| Alimentazione | |
| Sezione conduttore flessibile | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 30 ... 12 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 30,5 V DC (Potenza d'ingresso) |
| Corrente d'ingresso Ii | 850 mA (Potenza d'ingresso) |
| Induttanza Li | 17,6 mH (Linea principale e host) |
| Max. tensione d’uscita Uo | 30 V DC (Linea principale e host) |
| Dati: Cablaggio nascosto | |
| Numero collegamenti | 4 |
| Collegamento | Morsetto |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm ... 0,6 Nm |
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 202,5 mm |
| Profondità | 61,5 mm |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (se è installato D-FB-PS) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza condensa) |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | Sira 11ATEX4216X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx SIR 11.0097X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCAI22UKEx2316132X |
| Dati EX | |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | NE21 |
| EN 61326 | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316145 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC1Z1 |
| Codice prodotto | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356619974 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 339.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 329.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen