FB-DIAG/FF/NC
-
Accoppiatore
2316297
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 27 mA |
| Max. corrente assorbita | 29 mA |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: FOUNDATION Fieldbus | |
| Collegamento | TBUS |
| Tensione nominale in uscita | ≤ 32 V |
| Corrente d'uscita | 29 mA |
| Corrente di uscita massima | 29 mA |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (senza condensa) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | IEC 61158-2 |
| Fieldbus Foundation | FF-830 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NE21 |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Orientamento a piacere su guida di supporto, NS 35, a norma EN 60715 |
| Codice articolo | 2316297 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC1Z1 |
| Codice prodotto | DNC1Z1 |
| GTIN | 4046356783231 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 113 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97.1 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen