FB-ET
-
Modulo della linea principale
2316048
Modulo della linea principale per espansioni con connessioni Fieldbus Foundation e Profibus PA con resistenza terminale
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 24 V DC ... 32 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC (IIC) |
| 32 V DC (IIB) | |
| Corrente assorbita tipica | 8 mA (Senza resistenza terminale) |
| Max. corrente assorbita | 12 mA (con resistenza terminale) |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Tensione d’ingresso Ui | 17,5 V (per FB-2SP in un sistema FNICO/FISCO ic) |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
| Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
| Resistenza terminale | Estraibile esternamente incluso connettore da 100 Ω |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Protezione contro le sovratensioni | attiva non appena la tensione supera i 39 V (tip.) o 41 V (max.) |
| Caduta di tensione linea principale / uscite | ≤ 0,2 V |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 99,1 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza formazione di condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme, oltre alla norma EN 61326 |
| IEC | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| CSA, USA/Canada | Classe I, Zona 2, AEx nA IIC T4 |
| Classe I, Division 2, Gruppi A,B,C,D | |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 08ATEX4302X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic II 3G Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| IECEx | IECEx SIR 08.0109X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic; Ex nL IIC T4 Gc, FNICO |
| CSA, USA/Canada | Class I, Division 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4 Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60529, IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316048 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC144 |
| Codice prodotto | DNC144 |
| GTIN | 4046356466165 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 106.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 102.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen