FB-2SP/24DC dispone di due morsetti di connessione per due prese per i singoli accoppiatori. L'accoppiatore offre una protezione contro i corto circuiti verso la linea principale del bus di campo. L'alimentazione di tensione e la comunicazione avvengono tramite il sistema di collegamento TBUS ai diversi accoppiatori installati.
FB-2SP/24DC
-
Accoppiatore
2316352
Isolatore Foundation Fieldbus per installazione a sicurezza intrinseca nella zona 2.
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Accoppiatore |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
| Alimentazione | |
| Sezione conduttore flessibile | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 2,50 mm² ... 0,20 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza Li | 4 µH (Spur) |
| Capacità Ci | 0 nF (Spur) |
| Max. tensione d’uscita Uo | 23,56 V DC (Spur) |
| Max. corrente in uscita Io | 40,9 mA (Spur) |
| Max. potenza in uscita Po | 0,964 W (Spur) |
| Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| Segnale | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| Dati: Fieldbus Foundation e Segmento PROFIBUS PA | |
| Collegamento | Connessione a vite COMBICON a innesto per qualsiasi presa |
| Numero di canali | 2 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Resistenza terminale | tramite FB-ET/E |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Tensione nominale in uscita | ≤ 32 V (per derivazione) |
| Corrente di uscita massima | 35 mA (per canale) |
| 50 mA (per ciascun modulo) | |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 70,4 mm |
| Colore | verde |
| Resistenza alla corrosione secondo ANSI-ISA 71.04-1985 - Grado di severità G3 | : |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti | 15g, 11 ms |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 1g |
| Conformità/Omologazioni | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus Foundation | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| Dati EX | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA, USA/Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Immunità ai disturbi da oscillazioni sinusoidali smorzate secondo IEC 61000-4-12 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Caldo secco a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Calore umido a norma IEC 61131-2 |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | Urti e vibrazioni a norma EN 61131-2 e EN 50178 |
| Norme/Disposizioni | IEC 61158-2 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Codice articolo | 2316352 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC144 |
| Codice prodotto | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 111.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 111.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |
Prodotti compatibili
-
-
PT 2X2-FF-ST - Spina di protezione contro la sovratensione 2800755
-
PT 4+F-BE - Elemento base di protezione contro la sovratensione 2839415
-
FB-15-SS - Scatola di connessione 2316190
-
FB-9-SS - Scatola di connessione 2316213
-
FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX - Modulo Power 2316132
-
FB-PS-BASE/EX - Distributore Power 2316145
-
FB-DIAG/FF/NC - Accoppiatore 2316297
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen