QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK - Passaparete
1410392
N. ELDAS®: 157828215

Passaparete QUICKON, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, con dado QUICKON, nero, per diametro cavi 9 mm ... 14 mm, filettatura M25 con 5 fili di conduttore saldati da 6,0 mm2, lunghezza 0,5 m, tagliati a livello all'estremità.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi