QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Dado
1410409
N. ELDAS®: 157908215

Dado QUICKON, nero, 4+PE poli, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, per linee con diametro 9 mm ... 14 mm.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego