Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK - Passaparete
1585045
N. ELDAS®: 157503105

Passaparete con uscita fili, 1,5 mm2 e cavetto da 0,5 m, filettatura: M20x1,5, 4 poli, nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi