EAC
ID omologazione: RU C-DE.A*30.B.01102Omologazione marchio VDE
ID omologazione: 40032336| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||
Passaparete con uscita fili, 1,5 mm2 e cavetto da 0,1 m, filettatura: M20, 4 poli
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,75 - 1,5 | |||