IPD W 5P2,5 F 0,5 M25 GY - Passaparete
1088705

Passaparete, per connettori, tipo di connessione: Fili singoli, numero poli: 4+PE, M25, Femmina, 450 V, 17,5 A, PA, grigio, codifica: P, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati