CASE FIX-BLOCK INSTA L-BOXX
-
Pacchetto completo
1885245
Set FIX-Block nel pratico sistema a valigetta Sortimo L-BOXX 102. 72 blocchi di distribuzione anche con contatto di alimentazione sezione nominale 10 mm2 e contatti di derivazione sezione nominale 4 mm2, 2 blocchi di distribuzione funzionale per bus KNX, 1 blocco di distribuzione funzionale con coltello sezionatore nei contatti di derivazione, 2 morsettiere per dispositivi con siglatura L/N/PE, 60 adattatori per guida DIN, 10 flange a vite, vario materiale di siglatura