PTFIX 6/6X2,5-MT BU - Blocco di distribuzione funzionale
1487214

Blocco di distribuzione funzionale, Morsetto base con alimentazione e coltelli sezionatori nelle diramazioni, isolamento con cacciavite, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 20 A, Presa, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione collettiva, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Risparmio di tempo grazie ai blocchi pronti per il montaggio sprovvisti di ponticellamento manuale
Risparmio di spazio fino al 30% sulla guida DIN grazie al montaggio trasversale
Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
Isolamento dei circuiti elettrici con coltelli sezionatori integrati, azionamento con cacciavite