UT 6-T/SP RD - Morsetto sezionatore
3072818

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 10 mm2 , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: rosso

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili